JACOB®

BN 22043 - Adaptateurs hexagonaux pour filetage métrique sur filetage Pg

  • Adaptateur: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Adaptateur d'un trou taraudé métrique vers un trou taraudé Pg
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Adaptateur: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage extérieur: métrique, selon EN 60423
  • Filetage intérieur: Pg, selon DIN 40430
  • Adaptateur d'un trou taraudé métrique vers un trou taraudé Pg
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C
  • Degré de protection: en fonction de la combinaison avec d'autres composants

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 22034

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Laiton - nickelé

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22043

JACOB® - Adaptateurs hexagonaux pour filetage métrique sur filetage Pg - Laiton - nickelé