STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05

BN 32155 - Outil à river avec accu pour rivets à répétition

  • Pour Ø rivet: 2,4-6,4
  • Poids (batterie comprise): 2,8 kg
  • Force de traction: 5 kN
  • Course de pose: 25 mm
  • L'absence de conduites d'air comprimé signifie une nette amélioration de la mobilité de l'opérateur
  • Enclume rapidement démontable et changement rapide des mâchoires de serrage
  • Lumière LED pour garantir un bon éclairage sur l'application
  • Poignée ergonomique Softgrip pour un grand confort d'utilisation
  • Déclencheur à faible effort, manipulable d'un seul doigt

Marque
Marque STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
Ligne de produit SB25PT-05
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet: 2,4-6,4
  • Poids (batterie comprise): 2,8 kg
  • Force de traction: 5 kN
  • Course de pose: 25 mm
  • L'absence de conduites d'air comprimé signifie une nette amélioration de la mobilité de l'opérateur
  • Enclume rapidement démontable et changement rapide des mâchoires de serrage
  • Lumière LED pour garantir un bon éclairage sur l'application
  • Poignée ergonomique Softgrip pour un grand confort d'utilisation
  • Déclencheur à faible effort, manipulable d'un seul doigt

Caractéristiques

Marque
Marque STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
Ligne de produit SB25PT-05
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 outil électrique SB25PT-05
2 accus lithium-ion 18 V 2,0 Ah DeWalt
1 chargeur DCB115 DeWalt




Adéquat à cette fin


BN 32029

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32033

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard a formage de tête pour rivets à répétition - Acier

BN 32034

POP® / AVDEL® - Tête d’outil longue tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32105

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin court pour rivets à répétition - Acier

BN 50687

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, à formage de tête, pour rivets à répétition - Acier

BN 32046

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, tête plate rotonde pour rivets à répétition - Acier

BN 32108

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin long pour rivets à répétition - Acier

BN 32037

POP® / AVDEL® - Mandrin pour rivets à répétition - Acier

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Accu de rechange - Plusieurs matériaux

BN 53876

DEWALT® - Chargeur d'accu - Plusieurs matériaux