KEENSERTS® KNT 01/03

BN 2086 - Outils de pose manuels pour douilles filetées avec clavettes série résistante KNHM / KNHML


Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNT 01/03
Matière
Matière Acier

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques

Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNT 01/03
Matière
Matière Acier

Indication de montage

1. Visser le KEENSERTS® sur la tige filetée jusqu‘à l‘extrémité du filetage.
2. Visser le KEENSERTS® dans la pièce jusqu‘à ce que les clés touchent le chanfrein ou que la profondeur souhaitée soit atteinte (voir la préparation des trous recommandée).
3. Enfoncer les clés avec des coups de marteau courts et précis sur l‘enclume ou enfoncez environ 1/3 avec une presse. Les clés peuvent être contrôlées après chaque frappe.
4. Enfoncer les clés jusqu‘à ce que la profondeur désirée soit atteinte ou jusqu‘à ce que l‘enclume s‘arrête sur le chanfrein (position finale).
5. Dévisser l'outil KNT. L'insert fileté KEENSERTS® est installé.

Illustration indication de montage