AVDEL® 73200-2000

BN 28859 - Outil de pose hydro-pneumatique sans tête de traction, sans aspiration de pointe

  • Pour Avdelok® 5 - 9,7 mm et Monobolt® 10 mm
  • Poids (sans équipement): 4,9 kg
  • Course outil: 21 mm
  • Force de traction: 28500 N (à 5,5 bar)
  • Pression de service: max. 7 bar
  • Consommation d'air par rivet: 2,4 l

Marque
Marque AVDEL®
Ligne de produit
Ligne de produit 73200-2000
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Pour Avdelok® 5 - 9,7 mm et Monobolt® 10 mm
  • Poids (sans équipement): 4,9 kg
  • Course outil: 21 mm
  • Force de traction: 28500 N (à 5,5 bar)
  • Pression de service: max. 7 bar
  • Consommation d'air par rivet: 2,4 l

Caractéristiques

Marque
Marque AVDEL®
Ligne de produit
Ligne de produit 73200-2000
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Adéquat à cette fin


BN 25260

AVDEL® - Tête de traction pour outil à riveter AVDEL® 73200-2000 - Acier

BN 25261

AVDEL® 73200-4300 - Accouplement intermédiaire pour outil à riveter AVDEL® 73200-2000 - Acier

BN 25252

Buses pour outil à riveter AVDEL® 73200-2000 - Acier

BN 25262

Mordaches pour outil à riveter AVDEL® 73200-2000 - Acier