JACOB® KRALLEN

BN 22083 - Presse-étoupes avec filetage métrique et cage de serrage pour la décharge de traction

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 GF30
  • Cage de serrage: polyoxyméthylène POM (Hostaform C)
  • Joint d'étanchéité SBR/NBR
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Avec cage de serrage pour la décharge de traction
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP65

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit KRALLEN
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: polyamide PA 6 GF30
  • Cage de serrage: polyoxyméthylène POM (Hostaform C)
  • Joint d'étanchéité SBR/NBR
  • Manchon intermédiaire: polyamide
    PA 6 GF30
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Avec cage de serrage pour la décharge de traction
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP65

Caractéristiques

Marque
Marque JACOB®
Ligne de produit
Ligne de produit KRALLEN
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier