Rip-Lock™

BN 20510 - Rondelles de sécurité série moyenne

NFE 25-511 M



Marque
Marque Rip-Lock™
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Surface
Surface CresaCoat® C 313 Silver

Toutes les caractéristiques


Standard

NFE 25-511 M

Informations complémentaires

Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion.
Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction.
Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!

Caractéristiques

Marque
Marque Rip-Lock™
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Surface
Surface CresaCoat® C 313 Silver