Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées

BN 16

DIN 7984

~UNI 9327



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir

Toutes les caractéristiques

b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie


Standard

DIN 7984 ~UNI 9327

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
Surface
Surface noir