Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse, entièrement / partiellement filetées
BN 2844
DIN 7984
~UNI 9327
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Toutes les caractéristiques
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Standard
DIN 7984
~UNI 9327
Caractéristiques de produit
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - INOX - A4
BN 15857 - ISO 14580
Vis à tête cylindrique à six lobes internes avec tête basse, entièrement filetées - INOX - A2
BN 33001 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - INOX - A2