Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal

BN 30401

DIN 603

~UNI 5732

~ČSN 021319



Forme de tête
Forme de tête Bombée plate avec collet carré
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 4.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques

b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie


Standard

DIN 603 ~UNI 5732 ~ČSN 021319

Informations complémentaires

Selon choix du fabricant, le diamètre de la tige peut aussi correspondre ~ au diamètre sur flancs

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Bombée plate avec collet carré
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.6 / 4.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu