Vis à tête bombée avec collet carré, sans écrou hexagonal
BN 46120
DIN 603
~UNI 5732
~ČSN 021319
Forme de tête |
Forme de tête
Bombée plate avec collet carré
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Article n°. | Désignation | d1 | L | Unité d'emballage | Prix catalogue par unité | Quantité en Pcs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article n°. Article n°.3346633 | Désignation DésignationM 6 x 12 | d1 M6 | L 12 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5523555 | Désignation DésignationM 6 x 16 | d1 M6 | L 16 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5524787 | Désignation DésignationM 6 x 20 | d1 M6 | L 20 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5525063 | Désignation DésignationM 8 x 20 | d1 M8 | L 20 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5523556 | Désignation DésignationM 8 x 25 | d1 M8 | L 25 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3305374 | Désignation DésignationM 8 x 30 | d1 M8 | L 30 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3346153 | Désignation DésignationM 8 x 35 | d1 M8 | L 35 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3346154 | Désignation DésignationM 8 x 40 | d1 M8 | L 40 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3346155 | Désignation DésignationM 8 x 45 | d1 M8 | L 45 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3305376 | Désignation DésignationM 8 x 50 | d1 M8 | L 50 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3346156 | Désignation DésignationM 8 x 60 | d1 M8 | L 60 | Unité d'emballage 50 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5523557 | Désignation DésignationM 10 x 20 | d1 M10 | L 20 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3168395 | Désignation DésignationM 10 x 30 | d1 M10 | L 30 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.5523558 | Désignation DésignationM 10 x 35 | d1 M10 | L 35 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité | ||||
Article n°. Article n°.3092425 | Désignation DésignationM 10 x 60 | d1 M10 | L 60 | Unité d'emballage 25 Pcs. | Prix catalogue par unité |
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Bombée plate avec collet carré
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|