Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées

BN 1419

DIN 912

(Norme abrogée)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 12.9
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 912 (Norme abrogée) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 12.9
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A

Indication de montage

En raison de l'épaisseur du revêtement supplémentaire du filetage, le montage à la main de vis revêtues de lamelles de zinc <M5 peut-être dans certaines circonstances restreint.