Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H
BN 8092
DIN 7985 A
(Norma ritirata)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A4
BN 384 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H - INOX - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - INOX - A2