Tiges filetées filetage métrique

BN 33034 - 2 mètres

DIN 975

(Norme abrogée)



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Exécution
Exécution 2 mètres

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 975 (Norme abrogée)

Informations complémentaires

La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 correspond à la classe de résistance ≥50 (résistance à la traction ≥500 N/mm2). Résistance des matériaux selon le choix du fabricant.
Extrémité du filetage DIN 976-1, forme A.

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Exécution
Exécution 2 mètres