Heat shrinks 3:1 with adhesive Rod
BN 22970
- Rapport de rétreint: 3:1
- L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement
- Très flexible
- Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore
- Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
- Température de rétraction: >100 °C
- Températures de service: -55 °C ... +110 °C
- Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l’humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de grandes différences de diamètre.
Ligne de produit |
Ligne de produit
BSA31
|
Matière |
Matière
Polyoléfine
|
All features
Prix par barre
Product features
- Rapport de rétreint: 3:1
- L'adhésif intérieur protège des influences de l'environnement
- Très flexible
- Bonne adhérence sur l'acier, le plastique et bien d'autres matériaux encore
- Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
- Température de rétraction: >100 °C
- Températures de service: -55 °C ... +110 °C
- Gaine thermorétractable résistante aux flammes avec revêtement adhésif. L'adhésif thermofusible garantit une isolation efficace, résistant à l’humidité. En raison du taux de rétraction élevé, la gaine est idéale pour envelopper des objets présentant de grandes différences de diamètre.
Additional information
Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (excepté couleur transparente)
Features
Ligne de produit |
Ligne de produit
BSA31
|
Matière |
Matière
Polyoléfine
|
Similar products
BN 22972
Gaines thermorétractables 4:1 avec adhésif intérieur Barre - Polyoléfine

BN 22966
Gaines thermorétractables 2:1 à paroi fine Barre - Polyoléfine
BN 22968
Gaines thermorétractables 3:1 à paroi fine Barre - Polyoléfine
BN 22976
Heat shrinks 3:1 with adhesive Dispenser box - Polyolefin
BN 22971
Heat shrinks 3:1 with adhesive Reel - Polyolefin