Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Joints d'étanchéité pour vis de raccord et bouchons filetés

BN 447

DIN 7603 A



Materiał
Materiał Miedź
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Wszystkie cechy

6x12; 13x20; 28x36: nie zawart w DIN 7603 A


Standard

DIN 7603 A

Informacje dodatkowe

Max. temp pracy: +300 °C
Aby zapewnić szczelność obszarze styku cześć współpracująca musi być obrabiana (stan powierzchni "C" zgodnie z ISO 1302).

Cechy

Materiał
Materiał Miedź
Powłoka
Powłoka bez powłoki




Odpowiednie do tego


BN 44 - DIN 908

Korki gwintowane z gwintem drobnozwojnym - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 45 - DIN 908

Korki gwintowane gwint rurowy - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 5804 - DIN 908

Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem walcowym - Stal nierdzewna - A4

BN 439 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 443 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - z magnesem - Stal - bez powłoki

BN 440 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint rurowy - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 1685 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym, z gwintem metrycznym - Stal nierdzewna - A4

BN 667 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym, gwintem rurowym, bez uszczelki, z łbem sześciokątnym - Stal nierdzewna - A4

BN 559 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym - Mosiądz - niklowany

BN 444 - DIN 7604 A

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - krótki gwint - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 445 - DIN 7604 C

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - długi gwint - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała