Vis à tête hexagonale entièrement filetées
BN 20234
DIN 933
(Estándar descatalogado)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
Todas las características
M10; M12; M14: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Norma
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - láminas de zinc GEOMET® 500 A
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado amarillo