DEWALT®
BN 53876 - Chargeur d'accu
- Voltage: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Recharge les batteries (1,3-5,0 Ah) 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-Ion DeWalt®
- Sans effet mémoire et pas d'autodécharge
- Type de batterie: Li-Ion
- Courant de charge: 4,0 A
- Temps de charge: Environ 30 min (2,0 Ah)
- Longueur: 150 mm
- Hauteur: 80 mm
- Largeur: 115 mm
- Poids: 500 g
Marque |
Marque
DEWALT®
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Toutes les caractéristiques
Prix net par pièce
Caractéristiques de produit
- Voltage: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Recharge les batteries (1,3-5,0 Ah) 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-Ion DeWalt®
- Sans effet mémoire et pas d'autodécharge
- Type de batterie: Li-Ion
- Courant de charge: 4,0 A
- Temps de charge: Environ 30 min (2,0 Ah)
- Longueur: 150 mm
- Hauteur: 80 mm
- Largeur: 115 mm
- Poids: 500 g
Caractéristiques
Marque |
Marque
DEWALT®
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Adéquat à cette fin
BN 53352
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Pistolet à river avec accu dans boîtier de transport en plastique équipé complètement - Plusieurs matériaux
BN 56255
STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus - Plusieurs matériaux
BN 53358
DEWALT® DCF414-B-EU - Outil à river avec accu dans le kit T STAK™, équipement de base avec outils et embouts - Plusieurs matériaux
BN 32155
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Outil à river avec accu pour rivets à répétition - Plusieurs matériaux
BN 2056
POP® - Buses pour outils à riveter et outils de pose - Acier
BN 25217
POP® - Mordaches, trois-pièces pour outils à river - Acier
BN 53355
DEWALT® DCF403-2XR-QW - Outil à river avec accu dans boîte à kit T STAK™, équipé complètement - Plusieurs matériaux
BN 53356
DEWALT® DCF403-B-EU - Outil à river avec accu dans le kit T STAK™, équipement de base avec outils et embouts - Plusieurs matériaux
BN 53357
DEWALT® DCF414-2PS-QW - Outil à river avec accu dans boîte à kit T STAK™, équipé complètement - Plusieurs matériaux