Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier
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
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées

BN 2111

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Lentille (Button Head)
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2