Klauke® RAL1
BN 27788 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge
- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 1,5 Ah, (27 Wh)
- Akkuladezeit mit LGL1 15 min.
- Zellentechnologie Li-Ion
- Kein Memory-Effekt
- Sehr geringe Selbstentladung
Marke |
Marke
Klauke®
|
Produktlinie |
Produktlinie
RAL1
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 1,5 Ah, (27 Wh)
- Akkuladezeit mit LGL1 15 min.
- Zellentechnologie Li-Ion
- Kein Memory-Effekt
- Sehr geringe Selbstentladung
Eigenschaften
Marke |
Marke
Klauke®
|
Produktlinie |
Produktlinie
RAL1
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Warnhinweis
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit Batterien setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
Hierfür geeignet
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm2
- Mehrere Materialien
BN 27733
Klauke® EKM 60 IDCFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 10-240 mm2
- Mehrere Materialien
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 16-400 mm2
- Mehrere Materialien
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 6-300 mm2
- Mehrere Materialien
BN 27765
Klauke® LGL1 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita - Mehrere Materialien