Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben

BN 447

DIN 7603 A



Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie grezzo

All features

6x12; 13x20; 28x36: non comprese nella norma DIN 7603 A


Standard

DIN 7603 A

Additional information

Temperatura di esercizio max.: +300 °C
Per garantire la tenuta, la superficie di appoggio del componente dovrà essere lavorata circolarmente (stato della superficie "C" secondo ISO 1302).

Features

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie grezzo




Suitable for this


BN 44 - DIN 908

Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco

BN 45 - DIN 908

Tapones roscados con hueco hexagonal y collar rosca gas - sin junta de estanqueidad - Acero - cincado pasivado azul

BN 5804 - DIN 908

Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 439 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 443 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - mit Magnet - Stahl - blank

BN 440 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - ohne Dichtring - Stahl - verzinkt-blau

BN 1685 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtung, metrisches Feingewinde - INOX - A4

BN 667 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, ohne Dichtring, Rohrgewinde - INOX - A4

BN 559 - DIN 910

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, Rohrgewinde - Messing - vernickelt

BN 444 - DIN 7604 A

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - kurzes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau

BN 445 - DIN 7604 C

Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant, metrisches Feingewinde - langes Gewinde - Stahl - verzinkt-blau