Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben

BN 450



Standard

DIN 7603 A

Informations complémentaires

Température de service max.: +200 °C
Pour assurer l'etanchéité la surface d'appui à la contre-pièce doit être usiné circulaire (état de surface "C" selon ISO 1302).

Caractéristiques

Matière
Matière Aluminium
Surface
Surface clair




Adéquat à cette fin


BN 44 - DIN 908

Bouchons filetés à six pans creux et collerette, filetage métrique à pas fin - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu

BN 45 - DIN 908

Bouchons filetés à six pans creux et collerette, filetage au pas du gaz - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu

BN 5804 - DIN 908

Bouchons filetés à six pans creux et collerette, sans joint, filetage au pas du gaz - INOX - A4

BN 439 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu

BN 443 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - avec aimant - Acier - clair

BN 440 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas du gaz - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu

BN 1685 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et collerette, sans joint, filetage métrique à pas fin - INOX - A4

BN 667 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, sans joint, filetage au pas du gaz - INOX - A4

BN 559 - DIN 910

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas de gaz - Laiton - nickelé

BN 444 - DIN 7604 A

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - filetage court - Acier - zingué-bleu

BN 445 - DIN 7604 C

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - filetage long - Acier - zingué-bleu