JACOB® PERFECT

BN 22001 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde lang

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Ausführung
Ausführung lang
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

ab M50x1,5: mit O-Ring


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 62444 / UL 514B
UL/CSA-File: E140310
DNV-GL Zertifikat: TAE0000386

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt
Ausführung
Ausführung lang
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22034

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl

BN 22114

JACOB® - Verschlussstopfen - Polyamid - PA 6

BN 22115

JACOB® - Verschlussstopfen für Kabelverschraubungen für Serie PERFECT - Polyamid - PA 6