JACOB® PERFECT
BN 22018 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Knickschutzspirale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Biegeschutzfeder: INOX 1.4305
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Biegeschutzfeder: INOX 1.4305
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Mit Biege- und Knickschutz
- Zum dauerhaften Schutz flexibler Kabel und Leitungen bei der Einführung in Gehäuse
- Verringert Biegebelastungen
- Schützt vor Kabelbruch
- Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch), -40 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68 - 5 bar
Eigenschaften
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|
Ähnliche Produkte
BN 22023
JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz - Messing - vernickelt
BN 22025
JACOB® - Klemmbacken-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt
BN 22000
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard - Messing - vernickelt
BN 22001
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde lang - Messing - vernickelt
Hierfür geeignet
BN 22034
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt
BN 22134
JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl