Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB® WADI one

BN 22313 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Ressort de contact: INOX 1.4310
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage
  • Raccordement CEM rapide et facile de la tresse de blindage au potentiel du boîtier par le biais du ressort de contact et du manchon intermédiaire
  • Isolation sûre et en une seule partie
  • Décharge de traction importante
  • Grande plage de serrage et d’étanchéité
  • Le joint d'étanchéité s'adapte rapidement au diamètre du câble
  • Le matériau du joint est conforme à UL 94 HB
  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie WADI one
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt

Toutes les caractéristiques

c3 = Durchmesser des Schirmgeflechts


Caractéristiques de produit

  • Ecrou de serrage: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Insert d'étanchéité: TPE/TPS
  • Manchon intermédiaire: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Ressort de contact: INOX 1.4310
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage
  • Raccordement CEM rapide et facile de la tresse de blindage au potentiel du boîtier par le biais du ressort de contact et du manchon intermédiaire
  • Isolation sûre et en une seule partie
  • Décharge de traction importante
  • Grande plage de serrage et d’étanchéité
  • Le joint d'étanchéité s'adapte rapidement au diamètre du câble
  • Le matériau du joint est conforme à UL 94 HB
  • Bonne tenue aux UV, à l'ozone et aux intempéries
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Degré de protection: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 62444

Caractéristiques

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie WADI one
Werkstoff
Werkstoff Messing
Oberfläche
Oberfläche vernickelt

Produits connexes

Illustration Funktionsprinzip





Adéquat à cette fin


BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier