JACOB® KRALLEN
BN 22084 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung mit Biegeschutz
- Hutmutter: Polyamid PA 6 GF30
- Klemmkäfig: Polyoxymethylen POM (Hostaform C)
- Dichtring: SBR/NBR
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Mit Klemmkäfig zur Zugentlastung, Biegeschutz
- Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C
- Schutzart: IP65
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KRALLEN
|
Werkstoff |
Werkstoff
Polyamid
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
PA 6
|
Farbe |
Farbe
lichtgrau RAL 7035
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Hutmutter: Polyamid PA 6 GF30
- Klemmkäfig: Polyoxymethylen POM (Hostaform C)
- Dichtring: SBR/NBR
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Mit Klemmkäfig zur Zugentlastung, Biegeschutz
- Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C
- Schutzart: IP65
Eigenschaften
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KRALLEN
|
Werkstoff |
Werkstoff
Polyamid
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
PA 6
|
Farbe |
Farbe
lichtgrau RAL 7035
|
Ähnliche Produkte
BN 22083
JACOB® KRALLEN - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung - Polyamid - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz - Polyamid - PA 6
BN 22080
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Knickschutzspirale - Polyamid - PA 6
Hierfür geeignet
BN 22101
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl