PEINER
BN 20363 - Viti a testa esagonale ad alta resistenza
EN 14399-4
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
所有功能
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
產品特點
產品資訊
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
同類產品
Illustrazione principio di funzionamento
Istruzioni per il montaggio
I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN14399-4 con la vite EN14399-4 e le rosette EN14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.
Avvertenze
Queste viti devono essere utilizzate con dadi a norma EN 14399-4 e con rondelle a norma EN 14399-6.
L'impiego di bulloneria strutturale ad alta resistenza è soggetto alla normativa vigente. La sostituzione dei singoli elementi non è conforme alla normativa stessa.