PEINER
BN 2076 - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und Scheiben, vormontiert
EN 14399-1
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Marke |
Marke
PEINER
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
10.9
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Norm
Produktmerkmale
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Marke |
Marke
PEINER
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
10.9
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
HV-Garnituren bestehend aus:
1 Sechskantschraube EN 14399-4 Stahl 10.9
1 Sechskantmutter EN 14399-4 Stahl 10
2 Scheiben EN 14399-6 Stahl 300 HV
Mutter geschmiert k-Klasse: K1
Illustration Funktionsprinzip
Montagehinweise
Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN 14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN 14399-4 und HV-Scheiben EN 14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.
BN 14070 - EN 14399-4
PEINER - Sechskantmuttern HV für Sechskantschrauben HV - Stahl - 10 - feuerverzinkt
BN 14071 - EN 14399-6
PEINER - Flache Scheiben mit Fase HV für Sechskantschrauben und Muttern HV - Stahl - feuerverzinkt
BN 20363 - EN 14399-4
PEINER - Sechskantschrauben HV - Stahl - 10.9 - feuerverzinkt
BN 97 - EN 14399-1
PEINER - HV-Garnituren mit Sechskantschraube, Mutter und U-Scheiben - Stahl - 10.9 - feuerverzinkt