Linear-Quick Positionierungsarm für Elektro- und Pneumatikschrauber
BN 37191
- Gewicht (nur LQ): 8 kg
- Max. Gewichtaufnahme: 4 kg
- Max. Drehmoment: 25 Nm
- Befestigung Linear-Quick: 3 x M8 Schrauben
Produktlinie |
Produktlinie
LQ25
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Nettopreis pro Stück
Product features
- Gewicht (nur LQ): 8 kg
- Max. Gewichtaufnahme: 4 kg
- Max. Drehmoment: 25 Nm
- Befestigung Linear-Quick: 3 x M8 Schrauben
Features
Produktlinie |
Produktlinie
LQ25
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Suitable for this
BN 2114
Tappex® 035/E/A - Elektroschrauber für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Mehrere Materialien