bigHead® S3EN

BN 26075 - Spring Clips eingekapselt, Fixierhilfe für Stifte und Nägel


Marke
Marke bigHead®
Produktlinie
Produktlinie S3EN
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp AISI 316

Alle Eigenschaften


Eigenschaften

Marke
Marke bigHead®
Produktlinie
Produktlinie S3EN
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp AISI 316

Ähnliche Produkte




Hierfür geeignet


BN 26146

bigHead® SM5/B32 - Befestiger mit Nagel Kopf quadratisch 32 x 32 mm - INOX - AISI 316

BN 55948

bigHead® SM5/B38A - Befestiger mit Nagel Rundeckkopf Ø 38 mm - INOX - AISI 316

BN 26003

bigHead® M4/B23 - Befestiger mit Stift Kopf rund Ø 23 mm - Stahl - verzinkt

BN 55945

bigHead® M4/B38A - Befestiger mit Stift Rundeckkopf Ø 38 mm - Stahl - verzinkt