JACOB® PERFECT plus
BN 22336 - Ex-Kabelverschraubungen metrisch, für ortsfeste Kabelverlegung lang
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Staubschutzscheibe: Polyethylen PE-LD
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Konischer Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Gerätegruppe: II
- Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
- Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Kabelverlegung: ortsfest
- Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT plus
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|
Ausführung |
Ausführung
lang
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Staubschutzscheibe: Polyethylen PE-LD
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Konischer Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Gerätegruppe: II
- Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
- Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Kabelverlegung: ortsfest
- Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EU-Prüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 118 X
IECEx-Zertifikat: IECEx BVS 17.0101X
EU-Prüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 118 X
IECEx-Zertifikat: IECEx BVS 17.0101X
Eigenschaften
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT plus
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|
Ausführung |
Ausführung
lang
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Ähnliche Produkte
Hierfür geeignet
BN 22034
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Messing - vernickelt
BN 22134
JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl
BN 22318
Ex-Verschlussstopfen - Polyacetal - POM