Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tappex® 074

BN 56060 - Warmeinpressgerät für Gewindeeinsätze zum Einpressen

  • Réglage de la vitesse de sertissage controllée
  • Réglage de la température jusq'à 450°C
  • Limite de la profondeur maximale avec un signal lumineux
  • Longeur de course: 65 mm
  • Hauteur de travail max. (sans pointe à sertir) 220 mm
  • Tension 110-230 V AC 50-60 Hz
  • Puissance de sortie 400 W
  • Plaque de base et surface de travail éclairée par LED
  • Certifié CE; EMC – EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001
  • Poids: 31.5 kg
Factsheet: Download (PDF)

Marque
Marque Tappex®
Ligne de produit
Ligne de produit 074
Matière
Matière Mehrere Materialien
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Nettopreis pro Stück


Caractéristiques de produit

  • Réglage de la vitesse de sertissage controllée
  • Réglage de la température jusq'à 450°C
  • Limite de la profondeur maximale avec un signal lumineux
  • Longeur de course: 65 mm
  • Hauteur de travail max. (sans pointe à sertir) 220 mm
  • Tension 110-230 V AC 50-60 Hz
  • Puissance de sortie 400 W
  • Plaque de base et surface de travail éclairée par LED
  • Certifié CE; EMC – EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001
  • Poids: 31.5 kg
Factsheet: Download (PDF)

Caractéristiques

Marque
Marque Tappex®
Ligne de produit
Ligne de produit 074
Matière
Matière Mehrere Materialien
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Adéquat à cette fin


BN 37830

Tappex® 074/1 - Embout à sertir à chaud pour presse à sertir à chaud 074 - Acier