Haeger® 618™ MSP 5He
BN 26716 - Einpressmaschine mit Festanschlag-Zylinder, ohne Rüttlerschale
- Presskraft: 2,67 - 53,88 kN
- TPS-Steuerung und Werkzeugregal
- Festanschlag-System mit Touchscreen und Programmsoftware
- Optional mit MAS-350 Rüttlerschale
- Optional mit TIS Drehkreuz
- Maultiefe: 456 mm
- Höhe: 2388 mm
- Breite: 864 mm
- Tiefe: 1140 mm
- Gewicht: 726 kg
Marke |
Marke
Haeger®
|
Produktlinie |
Produktlinie
618™ MSP 5He
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Presskraft: 2,67 - 53,88 kN
- TPS-Steuerung und Werkzeugregal
- Festanschlag-System mit Touchscreen und Programmsoftware
- Optional mit MAS-350 Rüttlerschale
- Optional mit TIS Drehkreuz
- Maultiefe: 456 mm
- Höhe: 2388 mm
- Breite: 864 mm
- Tiefe: 1140 mm
- Gewicht: 726 kg
Zusätzliche Informationen
Für Bolzen, Muttern, Buchsen von M2 bis M10. Für Edelstahlbleche nur teilweise geeignet.
Eigenschaften
Marke |
Marke
Haeger®
|
Produktlinie |
Produktlinie
618™ MSP 5He
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|