Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500

BN 53352 - Akku-Nietpistole in Kunststoffkoffer komplett ausgerüstet

  • Für Niet-Ø: 2,4-4,8
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,7 kg
  • Zugkraft: 8,5 kN
  • Arbeitshub: 25 mm
  • Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Ladezeit: 30 Min.
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie ProSet® PB2500
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Für Niet-Ø: 2,4-4,8
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,7 kg
  • Zugkraft: 8,5 kN
  • Arbeitshub: 25 mm
  • Akku: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Ladezeit: 30 Min.
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Eigenschaften

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie ProSet® PB2500
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

Akku-Nietpistole mit Mundstück ø 4,8
1 Satz Mundstück und Spannbacken für ø 3,2 Blindniete
1 Satz Mundstück und Spannbacken für ø 4 Blindniete
Akku 18 V Lithium-Ion
Ladegerät 20 V max
Wandlerstecker für Grossbritannien (nur europäische Werkzeuge)
Anweisungshandbuch
1 Hartplastik-Koffer


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 2056

POP® - Mundstücke zu Niet- und Setzwerkzeugen - Stahl

BN 25217

POP® - Klemmbacken dreiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Ersatz-Akku - Mehrere Materialien