AVDEL® 07535-00011

BN 32084 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug für Magazinniete, mit Pantograph

  • Pour Ø rivet: 2,4 - 6
  • Poids pistolet: 1,2 kg
  • Course: 30 mm
  • Temps de cycle (approx.): 1 seconde
  • Pression de service: 5 - 7 bar
  • Consommation d’air 2,6 l air libre / cycle

Marke
Marke AVDEL®
Produktlinie
Produktlinie 07535-00011
Matière
Matière Mehrere Materialien
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Pour Ø rivet: 2,4 - 6
  • Poids pistolet: 1,2 kg
  • Course: 30 mm
  • Temps de cycle (approx.): 1 seconde
  • Pression de service: 5 - 7 bar
  • Consommation d’air 2,6 l air libre / cycle

Eigenschaften

Marke
Marke AVDEL®
Produktlinie
Produktlinie 07535-00011
Matière
Matière Mehrere Materialien
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Hierfür geeignet


BN 32029

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32033

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard a formage de tête pour rivets à répétition - Acier

BN 32034

POP® / AVDEL® - Tête d’outil longue tête plate pour rivets à répétition - Acier

BN 32105

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin court pour rivets à répétition - Acier

BN 50687

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, à formage de tête, pour rivets à répétition - Acier

BN 32046

POP® / AVDEL® - Tête d’outil standard avec anneau d’ouverture, tête plate rotonde pour rivets à répétition - Acier

BN 32108

POP® / AVDEL® - Ressort pour mandrin long pour rivets à répétition - Acier

BN 32037

POP® / AVDEL® - Nietdorn zu Magazinnieten - Stahl