PEINER
BN 14071 - Flache Scheiben mit Fase HV für Sechskantschrauben und Muttern HV
EN 14399-6
Marke |
Marke
PEINER
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Norm
Produktmerkmale
Eigenschaften
Marke |
Marke
PEINER
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Ähnliche Produkte
Illustration Funktionsprinzip
Montagehinweise
Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN14399-4 und HV-Scheiben EN14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.
Warnhinweis
Diese Scheiben sind für Schrauben und Muttern nach EN 14399-4 bestimmt.