Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
BN 11252
ISO 7380-2
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Tutte le caratteristiche
Standard
ISO 7380-2
Ulteriori informazioni
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|