Kontakt
0

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, Rohrgewinde

BN 20441 - mit Dichtring

DIN 908

~ČSN 021938


  • Polyamid-Dichtring aufgeschmolzen, Temperaturbeständigkeit von -40 °C ... +90 °C

Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Ausführung
Ausführung mit Dichtring

Alle Eigenschaften
  • Polyamid-Dichtring aufgeschmolzen, Temperaturbeständigkeit von -40 °C ... +90 °C


Norm

DIN 908 ~ČSN 021938

Produktmerkmale

  • Polyamid-Dichtring aufgeschmolzen, Temperaturbeständigkeit von -40 °C ... +90 °C

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Ausführung
Ausführung mit Dichtring