Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z
BN 20589
DIN 7985 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
- Zugfestigkeit 530 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze 460 N/mm2
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Aluminium
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
P65
|
Oberfläche |
Oberfläche
natur eloxiert
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 7985 A (Norm zurückgezogen)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Produktmerkmale
- Zugfestigkeit 530 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze 460 N/mm2
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Aluminium
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
P65
|
Oberfläche |
Oberfläche
natur eloxiert
|