Kontakt
0
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
Spannstifte leichte Ausführung, geschlitzt

BN 878

ISO 13337

~DIN 7346

~UNI 6874

~ČSN 022156



Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung gehärtet
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 420-560 HV

Alle Eigenschaften

1) Mit oder ohne Fase nach Wahl des Herstellers


Norm

ISO 13337 ~DIN 7346 ~UNI 6874 ~ČSN 022156

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung gehärtet
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 420-560 HV

Montagehinweise

Aufnahmebohrung: Nenndurchmesser Tol. H12