Gewindefurchende Linsenschrauben mit metrischem Gewinde, Innensechsrund und nicht durchgehendem Schlitz

BN 84402

DIN 7500



Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund mit Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit Gleitschicht
Härte
Härte 450-560 HV

Alle Eigenschaften

1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt


Norm

DIN 7500

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zinkdruckguss, Buntmetalle.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund mit Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit Gleitschicht
Härte
Härte 450-560 HV

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise