Verschlussschrauben mit Innensechskant und Bund, ohne Dichtring, Rohrgewinde
BN 5804
DIN 908
~ČSN 021938
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Standard
DIN 908
~ČSN 021938
Features
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|
Suitable for this
BN 447 - DIN 7603 A
Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben - Copper - plain
BN 449 - DIN 7603 A
Sealing rings for fittings and screw plugs - Vulcanized fiber
BN 450 - DIN 7603 A
Sealing rings for fittings and screw plugs - Aluminum - plain