Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Klauke® EK 12042 CFB

BN 27735 - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Bosch Akku-System Pressbereich 16-400 mm2

  • Presskraft 120 kN
  • Hub / Öffnungsweite 42 mm
  • Presszeit 8 s bis 9 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Akkuladezeit 45 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EK 12042 CFB
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 16-400 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Presskraft 120 kN
  • Hub / Öffnungsweite 42 mm
  • Presszeit 8 s bis 9 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Akkuladezeit 45 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

C-Kopf mit sehr grossem Pressbereich bis 400 mm²
Bis zu 60 % weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen
Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Akku-Sytem Bosch
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Offener Kopf, drehbar
Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Eigenschaften

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EK 12042 CFB
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 16-400 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug
1 Bosch Akku RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch Ladegerät LGLB1EU für 18 V Li-Ion Akkus
1 Kunststoffkoffer KK120NG
1 Bedienungsanleitung


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt

BN 27714

Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt

BN 27700

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Aluminium / Kupfer - blank

BN 27704

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27706

Klauke® - Presskabelschuhe längsdicht - Aluminium / Kupfer - blank

BN 27710 - DIN 46267-1

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Kupfer - blank

BN 27715

Klauke® - Rohrkabelschuhe mit schmaler Lasche - Kupfer - verzinnt

BN 27716

Klauke® HD13.. - Presseinsätze breit für Presskabelschuhe - Messing

BN 27717

Klauke® HF 13.. - Presseinsätze breit für Rohrkabelschuhe fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Messing

BN 27718

Klauke® HR 13.. - Presseinsätze breit für Rohrkabelschuhe - Messing

BN 27719

Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt

BN 27720

Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt

BN 27756

Klauke® HRU 13.. - Presseinsätze - Messing

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Ladegerät für Akku Bosch - Mehrere Materialien