Klauke® EK 12042 CFM
BN 27734 - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 16-400 mm2
- C-Kopf mit sehr grossem Pressbereich bis 400 mm²
- Bis zu 60 % weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen
- Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung
- Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
- Akku-Sytem Makita
- Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
- Offener Kopf, drehbar
- Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
- Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Akkuladezeit 36 min
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
- Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
- Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Marke |
Marke
Klauke®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EK 12042 CFM
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Ausführung |
Ausführung
Pressbereich 16-400 mm2
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
- C-Kopf mit sehr grossem Pressbereich bis 400 mm²
- Bis zu 60 % weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen
- Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung
- Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
- Akku-Sytem Makita
- Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
- Offener Kopf, drehbar
- Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
- Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Akkuladezeit 36 min
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
- Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
- Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
Zusätzliche Informationen
Hub / Öffnungsweite 42 mm
Presszeit 8 s bis 9 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Anzahl Pressungen ca. 115 bei 150 mm² Cu DIN
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
Akkuladezeit 36 min
Umgebungstemperatur -12 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Eigenschaften
Marke |
Marke
Klauke®
|
Produktlinie |
Produktlinie
EK 12042 CFM
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Ausführung |
Ausführung
Pressbereich 16-400 mm2
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug
1 Makita Akku RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita Schnell-Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion-Akkus
1 Kunststoffkoffer KK120NG
1 Bedienungsanleitung
Warnhinweis
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
Hierfür geeignet
BN 27700
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt
BN 27704
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27706
Klauke® - Presskabelschuhe längsdicht - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Kupfer - blank
BN 27714
Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt
BN 27715
Klauke® - Rohrkabelschuhe mit schmaler Lasche - Kupfer - verzinnt
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Presseinsätze HR 13 breit für Rohrkabelschuhe - Messing
BN 27716
Klauke® HD13.. - Presseinsätze HD 13 breit für Presskabelschuhe - Messing
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Presseinsätze HF 13 breit für Rohrkabelschuhe fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Messing
BN 27719
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 27720
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Presseinsätze HRU13 - Messing
BN 27757
Klauke® RU 22.. - Presseinsätze RU 22 - Messing
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt
BN 22577 - DIN 46267-1
Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 16-400 mm2
- Mehrere Materialien
BN 27788
Klauke® RAL1 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27790
Klauke® RAL40 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27765
Klauke® LGL1 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita - Mehrere Materialien