Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Klauke® EKM 60 IDCFM

BN 27733 - Akkuhydraulisches Presswerkzeug mit Makita Akku-System Pressbereich 10-240 mm2

  • Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
  • Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
  • Presskraft 30-60 kN
  • Hub / Öffnungsweite 40,5 mm
  • Presszeit 2 s (bei ARS) bis 7 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Anzahl Pressungen ca. 100-300
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit 15 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EKM 60 IDCFM
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 10-240 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Ab 16 mm2 UL zertifiziert

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
  • Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
  • Presskraft 30-60 kN
  • Hub / Öffnungsweite 40,5 mm
  • Presszeit 2 s (bei ARS) bis 7 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Anzahl Pressungen ca. 100-300
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
  • Akkuladezeit 15 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

Extra grosser Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders
Dornpressung - es ist kein Wechseln von Presseinsätzen erforderlich
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Akku-System Makita
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Mit innovativem 2-stufigen Teleskopzylinder
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Eigenschaften

Marke
Marke Klauke®
Produktlinie
Produktlinie EKM 60 IDCFM
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Ausführung
Ausführung Pressbereich 10-240 mm2
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Presswerkzeug
1 Makita Akku RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita Schnell-Ladegerät LGL1 für 18 V Li-Ion-Akkus
1 Kunststoffkoffer KK50NG
1 Bedienungsanleitung


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.




Hierfür geeignet


BN 27700

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Aluminium / Kupfer - blank

BN 27704

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27705

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27706

Klauke® - Presskabelschuhe längsdicht - Aluminium / Kupfer - blank

BN 27713

Klauke® - Stossverbinder Normalausführung - Kupfer - verzinnt

BN 27714

Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt

BN 27715

Klauke® - Rohrkabelschuhe mit schmaler Lasche - Kupfer - verzinnt

BN 27719

Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt

BN 27720

Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt

BN 27788

Klauke® RAL1 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27790

Klauke® RAL40 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27765

Klauke® LGL1 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita - Mehrere Materialien