Kontakt
0

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Hohlschrauben Regelausführung

BN 353

DIN 7643



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7643

Zusätzliche Informationen

Hohlschrauben für Rohr-Aussendurchmesser 4 - 5 werden nach Wahl des Herstellers mit 2 oder 3 Löcher geliefert (siehe c3 + d5).
Hohlschrauben für Rohr-Aussendurchmesser ab 6 mm werden in der Regelausführung nach Wahl des Herstellers mit 3 (siehe c3 + d5) oder 4 (siehe c2 + d4) Löcher geliefert.
Hohlschrauben mit längerem Einschraubgewinde (z.B. zum Einschrauben in Leichtmetall) sind als Sonderausführung (siehe Masse b1 + L1) auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau