Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Building screws self-drilling type with sealing washer

BN 6031


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal with collar
Accionamiento
Accionamiento Hexagon
Rosca
Rosca fully threaded
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface zinc plated
Hasta
Hasta 400 HV

Wszystkie cechy


Cechy

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal with collar
Accionamiento
Accionamiento Hexagon
Rosca
Rosca fully threaded
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface zinc plated
Hasta
Hasta 400 HV

Advertencias

ISO 4042
Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!
Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use