Split spring lock washers with flat end
BN 762
DIN 127 B
(Norma stažena)
~UNI 1751 B
~ČSN 021741
Materiál |
Materiál
Pružinová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
mechanicky pozinkováno modrý chromát
|
All features
Standard
Additional information
Pružné podložky pro závity UNC, UNF a Ww: BN 767
Jiné povrchové úpravy na poptání.
Features
Materiál |
Materiál
Pružinová ocel
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
mechanicky pozinkováno modrý chromát
|
BN 20430 - DIN 127 B
Split spring lock washers with flat end - Spring steel - zinc plated blue
BN 760 - DIN 127 A
Split spring lock washers with bent end - Spring steel - mechanical zinc plated blue
BN 761 - DIN 127 B
Split spring lock washers with flat end - Spring steel - black
BN 763 - DIN 127 B
Split spring lock washers with flat end - Spring steel - mechanical zinc plated yellow
BN 769 - DIN 128 A
Curved spring lock washers - Spring steel - mechanical zinc plated blue