Toothed lock washers type A, external teeth
BN 787
DIN 6797 A
(Standard withdrawn)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Materiale |
Materiale
Spring steel
|
Superficie |
Superficie
black
|
Durezza |
Durezza
350-425 HV
|
All features
Standard
DIN 6797 A (Standard withdrawn)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Features
Materiale |
Materiale
Spring steel
|
Superficie |
Superficie
black
|
Durezza |
Durezza
350-425 HV
|