Serrated lock washers type V, for countersunk head screws
BN 786
DIN 6798 V
(Norm zurückgezogen)
~UNI 8842 V
Werkstoff |
Werkstoff
Federstahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
350-425 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 6798 V (Norm zurückgezogen)
~UNI 8842 V
Eigenschaften
Werkstoff |
Werkstoff
Federstahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
350-425 HV
|