Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
BN 13255
ISO 7380-1
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc
|
Alle Eigenschaften
Norm
ISO 7380-1
Zusätzliche Informationen
Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Eigenschaften
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc
|
Indicación de montaje
Debido al espesor adicional del recubrimiento en la rosca, el montaje manual de los tornillos <M5 recubiertos de láminas de cinc puede estar restringido.